• \
  • 093-6088: 093-6088 실-O-링
093-6088: 093-6088 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    093-6088: 093-6088 실-O-링

    부품 번호: 093-6088
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 9.36
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 직경(in): 0.12
    excavator
    315C 317 312 315B L 315 317B L 317 N 318B N 312B 312B L 318B 313B 317B LN