095-1511: 095-1511 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1511: NBR (75) o 링

    부품 번호: 095-1511
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.27
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    excavator
    E200B 312B L 321B EL200B 320C 312D2 L 312B 313D2 E70 314C 315B L 312E L 312E 312D2 GC 312D2 320E 323E L 318B 315B 320E L 323E SA 323E LN 320E LN 311B 315B FM L 318B N E110

    track-type loader
    933

    track-type tractor
    D3C III