095-1512: 095-1512 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1512: NBR (75) o 링

    부품 번호: 095-1512
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.31
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    wheel-type loader
    972L 966M 972M 966L

    wheeled excavator
    M325B

    excavator
    320-A L 330-A 314D LCR 314D CR 314E LCR 320N 330 LN 330-A LN 325-A L 325 LN 322-A L 320-A 320-A N 325-A 320 L 314F CR 325-A LN 325 L 320-A S 314E CR 330 L 325-A FM L 330-A L 313B E70B 315F LCR 330-A L 322 L 314C

    mini hydraulic excavator
    303E CR 305 303ECR 308E2 CR 307B 304E 303.5E 306 308E SR 307C 305.5E 308E2CR 306E 305.5 304 305E 303

    load, haul, dump
    R1700K