095-1513: 095-1513 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1513: 095-1513 NBR (75) o 링

    부품 번호: 095-1513
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 904

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.35
    • 내부 직경(mm): 8.8
    • 대시 크기(in): 904
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 8.80
    • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.9
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D7E D6T D6T LGPPAT D6T XW D6T LGP D8T D6T XL D6T XW PAT D7E LGP D8N D8R D6T XL PAT

    pipelayer
    PL87 587T PL83 583T

    mini hydraulic excavator
    304.5

    wheel-type loader
    950G II 950H 972H 966M XE 950M 906H 966L 972M 972L 966H 986K 950 GC 938G II 962M 982M 966M 950L 980M 962H 988H 907H 972M XE 988G 950G 906 962G II 962M Z 908H 962L 962G 980H 950M Z 986H 980G II 962 980L 908

    wheel dozer
    824G II 834H 824C 834G 824H

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C3.4 3044C

    excavator
    365B 345B L 345B II 323E L 350-A L 350-A 365C 330-A L E180 323E SA 320E 350 L 345C L EL180 320E L 330-A 365B II 365C L 345C 345B 320E LN

    articulated dump truck
    730 725

    earthmoving compactor
    836G 826G II 825H 836H 826H 826C 826G 825C

    skid steer loader
    279C2 252B3 262B 299C 236B3 236B 252B 289C 277C2 256C 277B 297C 287C2 262C2 246C 277C 272C 242B3 246B 267B 248B 279C 289C2 262C 287B 268B 257B3 287C 259B3