095-1515: 095-1515 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1515: NBR (75) o 링

    부품 번호: 095-1515
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.43
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.09
    wheel-type loader
    966M 972M 972L

    underground mining loaders
    R1700K

    wheel loaders
    972L 972M 966M 966L

    excavator
    EL240 EL300 E70B 330-A L E240C EL240C E110B 330 L E240 EL300B E300B 345C E200B 330-A 330-A L E120B EL200B 330C 330C LN 307 EL240B 307-A

    engine - industrial
    3013C C1.5

    mini hydraulic excavator
    307-A 303E CR 303ECR