095-1516: 095-1516 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1516: NBR (75) o 링

    부품 번호: 095-1516
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.46
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.09
    excavator
    385C L 365C 307 385C FS 385B 385C 365B 385C L MH 365B L E140 307-A E110 E120

    mini hydraulic excavator
    307-A 303