095-1518: 095-1518 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1518: 095-1518 NBR (75) o 링

    부품 번호: 095-1518
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.58
    • 내부 직경(mm): 14.8
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 14.80
    • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.09
    • 횡단면 직경(mm): 2.40
    asphalt paver
    AP-1000E BG1055E BG1000E AP-1055E

    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheeled excavator
    M325B

    wheel-type loader
    928G

    excavator
    330-A 322-A L 330-A L 320N 325-A 325-A L 325 LN 330-A L 320-A N 320 L 320-A L 325 L E110B 320-A S 330 L 325-A LN E200B 320-A