095-1781: 095-1781 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1781: 095-1781 링

    부품 번호: 095-1781
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.55
    • 내부 직경(mm): 14
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 자재 설명: PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.08
    • 횡단면 높이(mm): 2
    • 횡단면 폭(in): 0.05
    • 횡단면 폭(mm): 1.2
    oem solutions
    OEMS

    mini hydraulic excavator
    304E2 CR 305E2 307B 307C 305.5E2 CR 304E2 303.5E2 CR 304D CR 304E 303.5D 305.5 304.5 306 303.5E 305E2 CR 303.5E2 305.5E2 303C CR 304.5E2 308C 303.5C 306E2

    wheel-type skidder
    518C

    excavator
    325-A E70B 322-A L 312D2 313D2 GC 320-A 322-A LN 320 L 312D2 L 312E L 314E LCR 325-A L 313D2 EL240C 322 L E110B 312D2 GC E650 325 L E200B 320N 314F CR 330 L E300B 312E 313F L 320-A N 312D L 320-A L E70 322-A N 313D 322N 313F 375-A E240 E140 EL240B 312D 322 LN E180

    track excavators
    311DLRR