095-1790: 095-1790 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1790: 095-1790 링

    부품 번호: 095-1790
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.1
    • 내부 직경(mm): 28
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 자재 설명: PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.12
    • 횡단면 높이(mm): 3
    • 횡단면 폭(in): 0.05
    • 횡단면 폭(mm): 1.2
    oem solutions
    OEMS

    mini hydraulic excavator
    307B 307C

    excavator
    325 L E140 320 L EL240C 325-A LN 325-A L 320-A 320-A L 315-A 325-A E240C E110B E200B 315-A L 315B L EL200B 322-A L 320N 322-A LN 322 L 312-A 320-A N 312B EL240B E120B E240 311-A E70B 325 LN 315B 322-A EL180 311B