095-1794: 095-1794 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-1794: 095-1794 링 백업

    부품 번호: 095-1794
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 40
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 자재 설명: PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(mm): 3
    • 횡단면 폭(mm): 1.2
    exc
    365B 336F L XE 375 385B 350 336E LH 5080 385C L 385C 365B L 365C 365C L 336F LNXE 390F 365B II 336F LN XE 375 L 365C L MH 385C L MH 350 L 336D2 XE 336F XE 336E H 336D2 L XE 336D2 LXE 336E LNH

    mex
    304 303 303.5E2 CR 304E2 CR 304.5 303.5 304E 305.5E2 CR 305E2 CR 305.5E 304.5E2 303.5C 303.5E 305.5 306 304E2 303C CR 305 305.5E2 305E 305E2 306E 304D CR 303.5E2 306E2 303.5D