095-2038: 095-2038 와셔
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    095-2038: 095-2038 와셔

    부품 번호: 095-2038
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 강철 두께(in): 0.08
    • 강철 두께(mm): 2
    • 내부 직경(in): 0.31
    • 내부 직경(mm): 7.8
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 외부 직경(in): 0.53
    • 외부 직경(mm): 13.5
    • 자재: 고무/강철
    engine - machine
    3046

    wheel-type loader
    910G

    excavator
    323D S 320B U 315C 311-A 311D LRR 312-A 320C 319D LN 312D 320-A L 321B 320D L 320D LRR 323D L EL200B 320 L 320-A 320D RR 320B 320D LN 318D L 320D 321C 314C 315D L 320C FM 312D L 320B LL 319D L 323D LN E120B 314D LCR 319C 313D 321D LCR 311B E200B 312C 311C 318C 314D CR 312C L 320D FM 323D