096-1055: 096-1055 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    096-1055: 096-1055 링

    부품 번호: 096-1055
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.56
    • 내부 직경(mm): 65
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 자재 설명: PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.25
    • 횡단면 높이(mm): 6.4
    • 횡단면 폭(in): 0.12
    • 횡단면 폭(mm): 3
    wheeled excavator
    M314F M315D2 M313D M312 M317D2 M313C

    mini hydraulic excavator
    307B 308E2 CR 308D 308E

    excavator
    312-A 325D L 320B N 322C FM 320C 320 L 320B S 312C 330B L 320D 312B E240 325D 322C 322B 312C L 325-A L 314C 325-A 322B L M315F 320-A E200B EL240B 329D 325 L 324D 329D L 325C 323D L 312B L 330C E110B 311B 324D L 322 L E240C EL240 325 LN 320B 320B L 325B L EL180 320-A L