• \
  • 096-1621: 096-1621 실-O-링
096-1621: 096-1621 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    096-1621: 096-1621 실-O-링

    부품 번호: 096-1621
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • : 0
    • : 0
    • 내부 직경(in): 3.52
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 직경(in): 0.08
    mex
    307

    exc
    5080 322B L 320B L 330B L 320B 320B S 325B L 350 317 N 325B LN 312B L 317 375 L 345B 330B LN 330 L 312 345B L 315B L 5230B 330 312B 375 315 5130B 318B N 320B N 350 L 322B LN 5130 5230 318B

    lhd
    R1300G R1600G R2900G R1700G R3000H R1600H