096-1625: 096-1625 (Mmc Engin을 제외 하 고 아카시의 굴 삭 기 부품
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    096-1625: 096-1625 (Mmc Engin을 제외 하 고 아카시의 굴 삭 기 부품

    부품 번호: 096-1625
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 강철 두께(in): 0.05
    • 강철 두께(mm): 1.2
    • 내부 직경(in): 0.31
    • 내부 직경(mm): 7.8
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
    • 외부 직경(in): 0.53
    • 외부 직경(mm): 13.5
    • 자재: 고무/강철
    excavator
    E70 E120 E140 E240 E650 E300 EL180