096-2664: 096-2664 U-cup 로드 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    096-2664: 096-2664 U-cup 로드 실

    부품 번호: 096-2664
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 C-실 형태: 유형 백업 링

    Caterpillar는 더 이상 사용 하 여 번째 포장 교체 하도록 설계 되었습니다. 이러한 어셈블리를 원래 번째 포장 홈을 채우는 데 공백을 U-cup 로드 실 결합 되어 있습니다. U-cup 실 어셈블리와 번째 포장 모두에 동일한 직무 별 밀폐 사양을 충족 시키기 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.94
    • 내부 직경(mm): 100.00
    • 실 모양: C형 - 백업 링형
    • 외부 직경 - B(+ 0.002인치, -0.000인치)(in): 4.53
    • 외부 직경 - B(+ 0.002인치, -0.000인치)(mm): 115.03
    • 자재: URE
    • 폭 - A(+ 0.015인치, -0.000인치)(in): 0.56
    • 폭 - A(+ 0.015인치, -0.000인치)(mm): 14.10
    wheeled excavator
    M325B

    forest products
    322C FM 322B LN 320C 325B LN 325B L 320 L 324D FM LL 322N 320-A N 322B L 320B L 325 L 322 LN 325-A LN 322C E450 325-A 320N 322-A LN 320-A L

    excavator
    322C FM 322B LN 320C 325B LN 325B L 320 L 324D FM LL 322N 320-A N 322B L 320B L 325 L 322 LN 325-A LN 322C E450 325-A 320N 322-A LN 320-A L