096-3201: 096-3201 피스톤 링을 착용
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    096-3201: 096-3201 피스톤 링을 착용

    부품 번호: 096-3201
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경 - B(+/- 0.08인치)(in): 5.98
    • 내부 직경(in): 5.98
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 외부 직경(in): 6.30
    • 폭 - A(+/- 0.03인치)(in): 0.36
    • 횡단면 높이(in): 0.16
    • 횡단면 폭(in): 0.35
    log loaders forestry
    325DFMLL

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M318 M325C MH

    excavator
    345D 385C 345B II 568 FM 385B 320B 349D L 345B L 345D L 330D FM 365B 325C FM 5080 M325D L MH 350 5090B 330B LN 320B L 325C L 350 L 365C 325B L 568 FM LL 345B 330B L 330C FM 320B S 385C FS 365B II 558 325D FM 349D 325C 320B N 345B II MH 325D FM LL 330 330 L

    track excavators
    345DL 330BL 330L 325CL 330 EL300 345BL 330LN 318B 320BL