• \
  • 0L-1590: 0L-1590 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
0L-1590: 0L-1590 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0L-1590: 0L-1590 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0L-1590
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    meng
    3516C 3516B 3516 3512 3412C

    petr
    3516C

    ieng
    3412 3406 3408 3408B

    epg2
    SR500

    epg
    3412 3408B

    wtl
    992C 988B