0L-1648: 0L-1648 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0L-1648: 0L-1648 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0L-1648
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 1.50
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/8 - 24
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.29
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.56
    marine products
    C18 3406B

    wheel-type loader
    994F 994 994D

    petroleum products
    CX31-C18I C9 TH31-E61 C7 C11 C15 TH31-C9P C18 CX35-P800 CX31-C9I CX31-C11I CX35-C18I TH31-C9I TH35-C11I TH35-E81 CX38-P892 CX31-P600 CX31-C13I CX31-C15I C13 TH35-C13I CX38-P800 TH35-C15I

    engine - industrial
    3306B C9 C13 3406E C15 C9.3 3408C 3208 C11 3406 3408B 3456 C18 C-16 3406C 3408 C-9 C9.3B G3406 C-15 3306 3406B

    wheel loaders
    994H

    off-highway truck
    785D 785C 789D 793D