0L-1732: 0L-1732 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0L-1732: 0L-1732 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0L-1732
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.75
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/2 - 20
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.39
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.75
    3500
    3512B, D398B, 3508, 3516B, 3508B, D399, 3516BHD, 3512BHD

    wheel tractor scrapers
    613G, 613CII, 613C, 637KLRC, 637K, 666, 641, 651

    skidders
    D5TSKHII, 527GR

    track loaders
    931CLGP, 931C, 931B, 935CII, 931BLGP, 935C, 931CII, 931CIILGP, 935B

    compactors
    826B

    track type tractors
    D3BLGP, D5C, D3CLGP, D4CLGP, D4C, D8LSA, D6HIILGP, D3CIILGP, D4B, D4CIILGP, D3C, D6RLGP, D6HII, D3CII, D3B, D4BLGP, D4CII, D7H

    articulated trucks
    D44B, D550B