• \
  • 0L-2315: 0L-2315 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
0L-2315: 0L-2315 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0L-2315: 0L-2315 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0L-2315
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    adt
    D250E II D400E D350E D300E II D350E II D300E D250E

    com
    836K 816K 836 836G 815F 815B 836H 815K 816F II 815F II 816F

    ttt
    D7R D6H D4H D6H XL D10R D10N D8R D6H XR

    est
    30/30 DEUCE

    wts
    611 615C 615C II

    wtt
    814F 814F II 814K 834K 834G 834B 8A4K 834H

    uat
    AD22

    lhd
    R1700G R1600H R1600G

    mg
    160G 140G 16H NA 120M 12G 16G 14H NA 12M 14H 16H 130G 120G 14G

    pipe
    578

    wtl
    988F 966F II 950F II 950F 970F 988K 960F 988H 966F 988G 988F II 988B