0S-1569: 0S-1569 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0S-1569: 0S-1569 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0S-1569
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.50
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    3500
    G3516C

    pipelayer
    561D 587T PL87 PL83 578 583R 572R 572R II 583H 583T PL72 587R

    wheel tractor-scraper
    657G 627E 627B 621E 615C 621 623E 631E 621B 623B 611 657E 623F 637D 631G 623 631D 651B 639D 651E 615 633E II 637E 633D 621R 621S 615C II

    paving compactor
    CS-551 CP-553 CS-553

    engine - generator set
    3612 G3608 3606 G379A 3616 G3612 G3406 G3616 D320A 3608 G379 D379B C280-16 G3606B G3606 G3516C D399 PMG3516 G3512E G398 D379 G3516E D398 G399 3512 D398B C280-12 G3520C G3306B G3520E CG137-12 3516C G3508

    motor grader
    12E 140G 130G 12G 120G 24H 16G 14G 24M

    wheel-type loader
    966D 950E 988 966E 966G 988B 950B 966F

    wheel-type skidder
    528 528B 530B

    engine - industrial
    3612 G3608 3606 G379A 3616 G3612 G3406 G3616 D320A 3608 G379 D379B C280-16 G3606B G3606 G3516C D399 PMG3516 G3512E G398 D379 G3516E D398 G399 3512 D398B C280-12 G3520C G3306B G3520E CG137-12 3516C G3508

    articulated dump truck
    D300E II D20D D35HP D350D D250E II D25C D300B D300E D550B D300D D400D D250B D30D D40D D25D D35C D400 D350C D250E D250D D30C D44B

    motor graders
    24M

    track-type tractor
    D4E D7R II D6H 140 7SU 183B D6R III D6T LGPPAT 8S D6R II D7H D7G 193B D6H XR D6T LGP D7R D4D 10 D4E SR 9 D6T 9S 6 D6T XW PAT 6S 8U 58L 4A D6R 57H D9G 6A 173B 8A 7 7U D6T XL D8K 9SU D6T XW 9U 4S D6T XL PAT 10S D8R 4 8SU 7S D9L D6H XL 8 6SU D9H D10 7A D8L 172 9C 8D D8T 11 173 9A 8R 59L D7R XR 143 D8H 10U 56H 141 8C D10N D7R LGP D11N 10C D6R LGP 10SU D10R 59 D8R II D9N D6H II 11SU 9R D8N 58 57 D6R STD 7S LGP 56 D6R XL 59N 11U

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    963 941 973 941B 951 977K 977D

    petroleum products
    G3306B WSP063 WS063 2016 3512E

    excavator
    235 245 235C 245B 225

    earthmoving compactor
    815B 816B