• \
  • 0S-1577: 0S-1577 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
0S-1577: 0S-1577 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0S-1577: 0S-1577 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0S-1577
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    rrss
    RM-250C SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B

    com
    826C 836H 836K 825C 836G 825H 825G II 825K 826G II 826G 825G 826K 826H

    lhd
    R3000H R2900G

    uat
    AD30

    emp
    MD6290

    teng
    3406E C15 3306B 3406B 3406C C16 C18 3408B C-15 C-18 3408 C-16

    compactors
    826K 825K

    pipe
    578 589

    wtl
    980G II 986K 988H 986H 980G 980H 988K 980F 980F II 980C 988G

    petr
    C18 C15 CX38-P800 TH35-C15I CX35-C18I CX31-C15I CX31-C18I TH35-C15T CX35-P800 TH48-E80 CX38-P892 TH35-E81 CX31-P600

    ttt
    D6R D6E D7G2 D5E D7G D6G SR D6E SR

    ieng
    D330C C15 3306 C-16 3456 3412E D333C 3408 C-15 3304 3408E C18 3412C 3406 3408C 3406B 3406C 3408B 3406E 3306B 3412

    wts
    627E 621E 651E 623E 657E 621 621B 623F

    wtt
    834K 834G 824K 824H 834H 824G II 824G 824C

    mg
    160H NA 130G

    wheel dozers
    824K 834K

    epg
    3306