0S-1579: 0S-1579 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0S-1579: 0S-1579 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0S-1579
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 0.75
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/2 - 20
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.39
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.75
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    pipelayer
    PL87 PL83 587T

    mini hydraulic excavator
    304.5E2

    motor grader
    120H 12H 140K 140H NA 135H 143H 160H 140G 160H NA 120G 140K 2 140H 140H ES 160K 163H 14H NA 12H NA 16G 160H ES 16H 120H NA 12G 120H ES 12H ES 120K 12K 135H NA 16H NA 163H NA 160G 120K 2 14G 130G 14H

    forest products
    564 574B

    work tool
    PR172 CVP40 PR184 CVP110 CVP75 PR190 CVP16

    wheel-type loader
    970F 966F II 966G II 972M 966G 972K 972H 972G II 972G 966M 966H 972L 97AM 966K 966L 988B 966F

    track type tractors
    D6T2XL D6T2LGP D6T2XW

    articulated dump truck
    730C2 EJ 730C2 D400E 725C2 D400E II 725C D300E II 730 D350E II 725 730C D300E D250E II D350E D250E

    off-highway truck
    770 771C 772G 769C 769D 771D 772 772G OEM

    challenger
    45 35 55

    load, haul, dump
    R1300G

    track-type tractor
    D6T D5C III

    road reclaimer
    RM-350B

    wheel dozer
    834B 814F 8A4K 814K 814F II

    wheel loaders
    972M

    earthmoving compactor
    836 816F II 815F 815B 816F 815K 816K 815F II