0S-1593: 0S-1593 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0S-1593: 0S-1593 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0S-1593
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.13
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/2 - 20
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 1 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.39
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.75
    cold planers
    PR-450C, PM-201, PM-565B, PM-465, PR-750B

    3500
    D399, D398B

    marine products
    D349

    wheel tractor scrapers
    651, 666, 641

    engine - industrial
    D346

    motor graders
    140B, 12F

    track type tractors
    D5E, D7GSA, D5B, D4DSA

    vees 27 to 32 liter
    D379B, 3412E

    pipelayers
    594H, 594, 572G

    underground mining loaders
    R2900G, R1700G

    skidders
    528B, 518C, D5TSKHII, D4TSKHIII, 530B, 518FB, 508, 518II

    wheel loaders
    992D, 992C, 930TII

    stabilizers/reclaimers
    SS-250B, RR-250B, RM-250C