• \
  • 0S-1599: 0S-1599 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
0S-1599: 0S-1599 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0S-1599: 0S-1599 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0S-1599
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    adt
    735C 740B 740 GC 740 735 735B 745C 735 OEM 740C 745

    ttt
    D6N D5N D5R2 D5R XL D5M D4H XL D6M D5R LGP D5H XL D6N LGP D6N OEM D4H III D6N XL D5H

    ieng
    G3516 3412E 3512 G3412 3508

    wts
    637E 637G

    tskd
    D5HTSK II 527 D4HTSK III 517 D4HTSK II

    mg
    24M 24H

    oht
    770G 775G OEM 794 AC 775G 773G 775G LRC 773G OEM 773G LRC

    pipe
    561N 561M

    wtl
    988B