0S-1756: 0S-1756 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0S-1756: 0S-1756 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0S-1756
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.50
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    pipelayer
    583R 578 594 589

    wheel tractor-scraper
    627B 627 633B 623F 623E 631D 615C 657E 633 621 627F 623 621E 627E 633E 621B 627G 611 623G 621S 615 621F 621G 615C II 623B

    paving compactor
    CP-553 CS-553 CS-551

    engine - generator set
    3516B 3512 3508 3512B 3516 D399 3412 3412C PM3508

    motor grader
    160H NA 12H ES 140H NA 160K 120H 12K 120K 143H 135H 12H 140H 160H 14G 140H ES 120G 16 135H NA 160H ES 12H NA 12G 14H 163H NA 120H NA 140K 140K 2 120H ES 130G 140G 120K 2 163H 140 14H NA

    wheel-type loader
    966E 966C 966D 966R

    forest products
    227

    engine - industrial
    G398 3508 D379 G379A 3516 3512 G379 D399 D398B D398 D379B G399

    wheel-type skidder
    518 120C FB518

    articulated dump truck
    D350D D25D D400E II D350E D300B D30D D400E D350E II D250B

    off-highway truck
    777E 772B 777B 769C 784C 773B 777C 775D 773 777 777D 793B 785C 785D 789B 772 769D 789 768C 785 771C 775B 776B 771D 784B 793 773D 776D 785G 785B 776 776C

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D7G D6D D4H D6R D6H D10 D6H XR D6F SR 6S 163 5P D6R II 6 4S 5S 56H 6A 10C 4A D5H 7U 56 193 7S 140 5 153 143 54 10S 4P D4H III 7A D6G2 XL 10 6SU D5R2 D6H II D4D D9G D6E SR D9H D4E D6G SR 4 D9E D7G2 D6E D6H XL 184 D6N 10U 141 55 D6D SR D7F 5A D6G D5H XL D4H XL

    wheel dozer
    814S 814B 814 824S 824C 834S 834 824

    track-type loader
    955 951B 977L 963 955K 977K 977 941 941B 951C 951 955L 983 977D 973 983B

    petroleum products
    C9 3512

    track-type skidder
    54H D4HTSK III D4HTSK II D5HTSK II 125C 120C 4P

    excavator
    235B 215B 245 235 215 225 229D

    earthmoving compactor
    816B 825 816 815 826B 815B