0S-1897: 0S-1897 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0S-1897: 0S-1897 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0S-1897
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 0.50
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 16
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    pipelayer
    PL72 583R 571G 572R II 587R 572R PL87 578 587T

    engine - generator set
    3512B 3508 3412C 3516 3512 3412

    motor grader
    120

    wheel-type loader
    988B

    engine - industrial
    3412 3408 G3508 D353C 3508 D353D D342 SPT342 D343 G3508B 3508B G3512 G342C 3512B 3512 D320A 3516 D353E 3512C 3408B 3508C D342C

    articulated dump truck
    D550B D44B

    engine - truck
    1693

    asphalt paver
    AP-1000

    cold planer
    PR-1000C PR-1000 PR-750B

    track-type tractor
    4 140 D6T XW PAT D6H D7R II D6R III D4E SR D6R D6R II 46 D4E D6T D6T XW 44 6SU D7H 7SU D7R LGP D7R D6T XL D6R XL 56H 6A 4S D6H XR 7S D6T LGP 57H D6T LGPPAT D6H XL 25 4A 7S LGP 173 6S 56 7U D6C 141 D6R STD D6T XL PAT D6H II 7 143 6 172 D6R LGP 24 D7R XR 57 7A

    generator
    SR4

    road reclaimer
    SS-250 RM-350B SS-250B RR-250B RM-350 RR-250 SM-350

    track-type loader
    951 977H 977D 977A

    wheel dozer
    834S 834U 834B