0S-1973: 0S-1973 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0S-1973: 0S-1973 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0S-1973
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 경화 참고 사항: 고강도 볼트
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 0.37
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    pipelayer
    583K 583H 561C 571G 561D

    engine - generator set
    3412 3408B 3408 3408C 3412C

    motor grader
    120H NA 120H ES 160H 143H 12H NA 163H 135H 140H ES 16G 120H 140H NA 12H ES 140H 140G 160H ES 12H 120G 135H NA 160H NA 12G 163H NA

    engine - industrial
    3412 3406B 3406E 3406C C15 G3408 C18 3406 C-15 C-16 G3408B 3456

    articulated dump truck
    D550B D44B

    off-highway truck
    69D 771D 769D 768C 770 770G 772G 769C 771C 770G OEM 772G OEM 772

    challenger
    65D 85E 70C 65C 65E 75E 65 75D 65B 85D 75 75C 95E 85C

    generator
    SR4

    track-type tractor
    153 9U 8A 8S 8U 59 D3B 4P 163 4S D8H 4A D6D 4 9S D4C II 6 D3C II 8R D5B D3 6S 3P 5 53 55 D9H 9R D4H 9A D4H III 10U 5A PAT 141 30 D8K 143 8C 182 59L D7G 10 6A D5C PAT D3C D4H XL 140 D10N 10SU D4C 3 D5C D9E D4B 3S 183B 59N 192 9C 165 5S 5A 8D D5C PATLGP 54 58L

    wheel dozer
    834

    track-type loader
    931 955L 931C II 977H 951 931B 931C 977 935C 983 933C 933 955 983B 939C 939 955K 935C II 977A 935B

    petroleum products
    CX35-P800 C18 CX31-C15I TH35-C15I C15 TH35-E81 CX31-P600

    track-type skidder
    4P D4HTSK III 54H D4HTSK II

    excavator
    215