0T-0284: 0T-0284 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0T-0284: 0T-0284 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0T-0284
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.08
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/4 - 28
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.19
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.44
    cold planers
    PR-450C

    marine products
    D334, D336, D315

    3500
    G3516C, G3516E

    pump
    WS273 XD

    engine - industrial
    G353D

    track loaders
    955K, 977K

    motor graders
    12F

    track excavators
    304.5E2XTC, 215, 227FB

    track type tractors
    D5B, D9H, D11N, D4ESA, D4E, D6DLGP, D6DSA

    vees 27 to 32 liter
    D353

    power box rake-wt
    PR190, PR184, PR172

    15 to 18 liter
    D333C, G342C

    off highway trucks
    785, 793, 776B, 777B

    wheel loaders
    994, 902