0T-0603: 0T-0603 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0T-0603: 0T-0603 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0T-0603
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    pipelayers
    571G 594H

    vees 27 to 32 liter
    D379B

    3500
    D398B

    wheel tractor scrapers
    631EII 637E 637DPP

    track excavators
    215 215D 215B 215BSA 215BLC 219D

    motor graders
    120G

    track type tractors
    D8NNSUC D8N D9H