0T-0856: 0T-0856 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0T-0856: 0T-0856 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0T-0856
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 0.75
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 16
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    asphalt paver
    BG-260C AP-800D AP-1000D AP-1000B AP-1000E BG-230 AP-1055B BG-2455C AP-800C BG-230D BG-210B BG-260D BG1000E BG-225B

    marine products
    3408 3408B 3406B

    road reclaimer
    SS-250 RR-250

    engine - industrial
    SPF343 SPF343C SPT343 SPS343 SPS342

    articulated dump truck
    D300E D250E

    off-highway truck
    785C