0T-0857: 0T-0857 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0T-0857: 0T-0857 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0T-0857
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    cold planers
    PR-450C

    wheel tractor scrapers
    631EII 627E 627EPP 623E 621B 623B 633D 637D 637DPP 639D 631D 637E

    transmission
    TH35 CX35 CX31

    engine - industrial
    SR 448 SR 447

    track loaders
    983B

    track excavators
    245

    track type tractors
    D8N D8NNSUC D5H

    compactors
    836G

    motor graders
    16G

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3408E 3412E G3412 G3408 3408A G3408C 3408C

    pipelayers
    578

    15 to 18 liter
    C15 3406C C18 G3406 3456

    wheel loaders
    988F IT12 910 980C

    wheel dozers
    834G

    cg137-8
    CG137-8

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    cg137-12
    CG137-12