• \
  • 0T-0924: 0T-0924 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
0T-0924: 0T-0924 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0T-0924: 0T-0924 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0T-0924
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    est
    DEUCE 30/30

    lhd
    R1600G R1600H

    it
    IT14G IT14G2

    tmh
    TH215 TH210

    wtl
    924K 930K 938K 914G 930M 914G2 908 938M 926M

    ap
    AP-300D AP-650B BG-225C

    comp
    CS-533E CB-564D CB-54B CS-663E CB-534B CP-44 CB-66B CP-573E CB10 CS-583E CP-433C CS-573E CD-44B CS-433E CB-44B CB13 CB-534C CB8 CP-563E CS-44 CB16 CD-54B CB-64B CS-423E CS-563E PS-200B PS-150B CB-534D CS-54 CD-54 CS-323C PS-360B CP-323C CB-68B CP-533E PS-500 CB-54 CB46B CP-663E PS-150C CB7 CD8 PS-360C CD10 CB-434D CW-14 CS-683E CP-433E CB-535B CP-54 PF-290B CB15 CW12 CB-64 CS-433C

    adt
    D250E II D300E D300E II D250E

    meng
    3508 3512C 3516B 3508B 3508C 3516C G3516 3516 3512B 3512 C280-6 3516E G3512 G3508 3608 3512E C280-8 G3520B G3516B 3606

    petr
    3516C 3512C 3512 3516B 3512B

    ttt
    D6E

    ieng
    G3516 3512 G3512B 3516B G3508 G3612 3512E 3508 G3516B G3512 3516 3512B G3508B G3520B G3508J G3616

    wts
    613C II 615C II 615C 611 613C

    mg
    120B 140B

    epg
    3508 3512C 3516B 3508B 3508C 3516C G3516 3516 3512B 3512 C280-6 3516E G3512 G3508 3608 3512E C280-8 G3520B G3516B 3606