0V-0459: 0V-0459 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0V-0459: 0V-0459 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 0V-0459
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 2.50
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 18
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    pipelayers
    572G, 571G

    3300
    3306

    vees 27 to 32 liter
    3412E, 3412C, 3408C, 3408A, 3408E

    off highway trucks
    772

    track loaders
    951B

    track type tractors
    D7GLGP, D7G, D7H, D6HII, D6RLGP, D6HIILGP, D7F