0R-9711: 0R-9711
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0R-9711: 0R-9711

    부품 번호: 0R-9711
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    로커 암 어셈블리
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 254
    • 길이(인치): 10
    • 높이(in): 2.5
    • 높이(mm): 63.5
    • 폭(mm): 160.02
    engine - generator set
    3606 3612 3608 3616 C280-12 C280-16

    engine - industrial
    G3616 3612 G3612 G3608 G3606B C280-16 G3606