100-3880: 100-3880
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    100-3880: 100-3880

    부품 번호: 100-3880
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    밸브 설계

    자세히 설명 하면:

    • Pushrods 이동 로커 암 및 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 355.6
    • 높이(mm): 20.32
    • 폭(mm): 76.2
    3500
    3516B 3508B 3512B 3516C 3516BHD 3512C 3516CHD

    emp
    MD6540C

    wtl
    994K 992G 994D 994F

    exc
    5230B 5130B

    meng
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516

    petr
    3512B 2016 3512C 3512E CX48-P2300 3508C TH48-E80 3516C 3516B 3508B TH48-E70

    ttt
    D11R D11N

    ieng
    3516C 3512C SPT343 3512B 3516B SPF343 3508B SPS343 SPF343C SPF743 3508C 3512E

    wtt
    854G

    off highway trucks
    789B 797B

    wheel loaders
    994H

    oht
    784C 789D 785D 776D 777C MT4400D AC 785C 793D 785 785G 785B 793C 777D 777B 789C 789 777 797

    epg
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516