100-4311: 100-4311 Gp 압력 센서
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    100-4311: 100-4311 Gp 압력 센서

    부품 번호: 100-4311
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    3-핀 중부 하 압력 센서

    자세히 설명 하면:
    "     Cat® 일부는 장비를 확인 하는 데 필요한 데이터는 최고급 단계에서 작동 압력 센서를 수집 합니다.

    특성:
    "     Cat® 압력 센서는 여러분의 장비에 최대한의 잠재력을 보장 하기 위해 Cat®의 구성 요소를 나머지와 함께 조화에서 작동 하도록 설계 되었습니다.

    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    "     Cat 센서 심각한 진동, 충격, 극한의 작동 온도 범위, 열 사이클, 열 충격, 습도, 부식 및 과도 한 먼지는 중부 하 작업용 응용 프로그램에서 작동할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 구멍 나사산 크기: 0
    • 본체 직경(in): 0
    • 본체 직경(mm): 0
    • 센서 유형: 압력
    • 와이어 길이(in): 0
    • 와이어 길이(mm): 0
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 커넥터 유형: 0
    • 커넥터 핀 수: 3핀
    wheel-type loader
    988H 988G 990H 992G 990 II 994F 994 994D

    wheel dozer
    844 854G 834G 844H 834H

    off highway trucks
    789B

    excavator
    5130 5230

    off-highway truck
    797 785B 797B 784B 793B 793C

    earthmoving compactor
    836G 836H