100-4394: 100-4394
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    100-4394: 100-4394

    부품 번호: 100-4394
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 봄 좌석

    자세히 설명 하면:

    • 스프링 시트에는 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 95.25
    • 높이(mm): 3.81
    • 폭(mm): 69.85
    comb
    460 465 470

    teng
    3116 3114

    fp
    570 580 539 TK371 TK381 533 550 543 574 TK380 TK370

    it
    IT38G IT38F IT62G IT28G IT24F

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    wtl
    950G 950F II 938F 960F 962G 938G 924F 928G

    comp
    CP-563C CP-563D CS-573D CB-634D CS-563C CS-583D CS-563D CS-583C CB-634C CS-573C

    ap
    BG-240C AP-1000 AP-900B

    chal
    55 35 45

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3126 3116

    wts
    613C 613C II

    mg
    120H 120H ES 135H NA 135H 120H NA