100-5732: 100-5732
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    100-5732: 100-5732

    부품 번호: 100-5732
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 레버

    자세히 설명 하면:

    • 레버는 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 95.25
    • 높이(mm): 12.7
    • 폭(mm): 69.85
    forwarders
    574

    7 to 9 liter
    3126

    asphalt pavers
    BG-240C AP-900B

    wheel tractor scrapers
    613CII

    track loaders
    963BLGP

    motor graders
    120HNA 135HNA 135H 120H

    track type tractors
    D5MXL D6MXL D6MLGP D5MLGP

    pipelayers
    561M

    vibratory single drum smooth
    CS-583C CS-583D CS-563CAW CS-573C CS-563DAW CS-573D

    vibratory single drum pad
    CP-563D CP-563C

    3116/3208
    3116

    vibratory double drum asphalt
    CB-634C CB-634D

    skidders
    535B 525B

    wheel feller bunchers
    543 TK370 TK380

    ag tractors
    45 55 55B 35 45B

    wheel loaders
    924F IT28G 950G IT38G 962G 938G IT38F 928G IT24F 960F IT62G 938F 950F 950FII

    brush cutters,industrial,other
    TK381 TK371

    harvesters
    580 570 550

    knuckleboom loaders
    539