100-5736: 100-5736
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    100-5736: 100-5736

    부품 번호: 100-5736
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 나사

    자세히 설명 하면:

    • 나사에는 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 27.94
    • 높이(mm): 10.16
    • 폭(mm): 10.16
    comb
    465 460 470

    fp
    TK371 TK380 574 533 TK381 543 TK370 539 570 580 550

    teng
    3116 3114

    it
    IT24F IT28G IT38G IT62G IT38F IT28F

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    wtl
    962G 928G 924F 960F 950G 950F II 938G 938F

    comp
    CS-563D CS-573C CP-563C CS-563C CS-583D CS-573D CP-563D CB-634C CS-583C CB-634D

    ap
    AP-1000 BG-240C AP-900B

    chal
    35 55 45

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3116 3126

    wts
    613C II 613C

    mg
    120H NA 135H 120H 120H ES 135H NA