101-1819: 101-1819
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    101-1819: 101-1819

    부품 번호: 101-1819
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    밸브 교량 안전

    자세히 설명 하면:

    • 시트에는 밸브 교량, 로커의 팔 밸브 운영을 가능 하 게 하는 중요 한 구성 요소


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 95.25
    • 높이(mm): 12.7
    • 폭(mm): 69.85
    vees 27 to 32 liter
    G3412

    wheel tractor scrapers
    623E 621F 621B 627F 623F 627EPP 621E 627E 623B 627B

    engine - generator set
    XQG400

    15 to 18 liter
    G3406

    cg137-12
    CG137-12

    track type tractors
    D8RLRC D8N D8NNSUC