101-1983: 101-1983 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    101-1983: 101-1983 링 백업

    부품 번호: 101-1983
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.58
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 자재 설명: PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.09
    • 횡단면 폭(in): 0.05
    motor grader
    140H NA 120H 160H 12H 135H 140H ES 160H NA 163H NA 24H 160H ES 140H 135H NA 12H NA 12H ES 120H NA 143H 160K 14H NA 140K 16H NA 120K 120H ES 16H 12K 14H 163H