• \
  • 101-9436: 101-9436 세그먼트 엣지 보호
101-9436: 101-9436 세그먼트 엣지 보호
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    101-9436: 101-9436 세그먼트 엣지 보호

    부품 번호: 101-9436
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    세그먼트 엣지 보호

    자세히 설명 하면:
    중간 정도의 충격과 중간 정도의 마모성을 가진 재처리 자재 운반 하는 것이 이상적입니다.

    특성:
    Cat® 세그먼트 당신에 게 더 많은 리딩 엣지 마모 소재, 수명을 연장 하 고 피스 부품에 대 한 귀하의 투자를 감소 합니다. 피스 부품을 줄이고 더 많은 리딩 엣지 마모 소재를 창출 하는 세그먼트를 되돌릴 수 있습니다. 각 세그먼트는 스페이드 베이스 엣지에 대 한 계정에 별도 왼쪽 및 오른쪽 프로 파일 뿐만 아니라, 별도 센터를 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 354
    • 두께(mm): 40
    • 엔드 폭(mm): 482.5
    wtl
    986H 988H 988K 986K 988F II 988K XE 988F 988G 988B 988 XE