102-8152: 102-8152 아이 들러 Gp-전면
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    102-8152: 102-8152 아이 들러 Gp-전면

    부품 번호: 102-8152
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 85
    • 길이(인치): 3.346
    • 높이(in): 3.3
    • 높이(mm): 85
    • 직경(mm): 85
    • 직경(인치): 3.3
    • 차대 폭(mm): 85
    • 축 직경(in): 3
    • 축 직경(mm): 85
    • 트레드 직경(in): 25
    • 트레드 직경(mm): 635
    • 플랜지 직경(in): 26.57
    • 플랜지 직경(mm): 675
    oem solutions
    OEMS

    forest products
    551 TK732 552 2 1390 541 2590 2491 TK751 552 TK752 532 1290T

    excavator
    330-A 330 L 330-A LN 330B L 349D L 345C L 330-A L 345D