Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

106-7684: PUMP GP
106-7684: PUMP GP
106-7684: PUMP GP

Fuel Injection Pump

브랜드: Cat

제품 이미지
106-7684: PUMP GP
106-7684: PUMP GP

Fuel Injection Pump

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 106-7684에 대한 설명

Description:

  • Fuel injection pumps drive fuel into the cylinders of engines

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

더 보기
부품 번호 106-7684 사양

측정 단위

미국미터법
Width (mm): 294.64
Height (mm): 185.42
Length (in): 21.1
Height (in): 7.3
Length (mm): 535.94
더 보기
부품 번호 106-7684의 호환 가능 모델

트랙 로더

973C 973

휠 로더

966G 966F II

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료