107-3550: 107-3550 와이드 팁
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    107-3550: 107-3550 와이드 팁

    부품 번호: 107-3550
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    J350 J 시리즈 와이드 팁

    자세히 설명 하면:J350 J 시리즈 와이드 팁 더 적은 유출 가진 능력을 증가 하 고은 부드러운 트렌치 바닥, 낮은 마모성, 및 쉬운-침투 하기 어려운 자재를 유지 하는 데 사용

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 팁 길이(mm): 330
    • 팁 크기: J550
    excavator
    345B 345B L 375-A 245B 5110B 350-A L 349D 349D L 375-A L 345B II 350 L