• \
  • 108-2736: 108-2736 내부 스냅 링
108-2736: 108-2736 내부 스냅 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    108-2736: 108-2736 내부 스냅 링

    부품 번호: 108-2736
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치, 직사각형

    Cat 스냅 링은 부드럽게 한 탄소 강으로 제작 됩니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 두께 - B(in): 0.118
    • 스냅 링 유형: 내부
    • 자유 직경 - A(in): 12.76
    • 형상: 사각형
    load, haul, dump
    R2900G R3000H

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    D9R D10T2 D10R D9T D10N D10T

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M 24H

    wheel-type loader
    980M 986K 980G 982M 988G 988F II 988K 988H 980H 980F 980K 980G II 988B 988F 980K HLG 980L

    wheel dozer
    834K 824K 834H 834B 834G 824H 824G 824G II

    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80

    engine - industrial
    SPF343C SPF743

    wheel loaders
    986H

    articulated dump truck
    D350E II D400E D350E

    earthmoving compactor
    836K 826H 826C 825H 826G II 826K 826G 825G 836 836H 825K 825G II 836G