108-3590: 108-3590 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    108-3590: 108-3590 실

    부품 번호: 108-3590
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 4.25
    • 내부 직경(mm): 108
    • 자재: CR - 클로로프렌 확장 고무
    • 자재 설명: CR 확장(폐쇄형 셀) 고무는 오일 저항과 뛰어난 내후성이 필요한 패드와 정적 실에 사용됩니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.28
    • 횡단면 높이(mm): 7
    • 횡단면 폭(in): 0.19
    • 횡단면 폭(mm): 4.8
    excavator
    5130 5230 5230B