108-5603: 108-5603
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    108-5603: 108-5603

    부품 번호: 108-5603
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    로커 암 나사

    자세히 설명 하면:

    • 나사는 중요 한의 구성 요소는 열기 및 닫기 하는 연료 및에 어 수 있도록 하 여 연 소실에서의 효과 배기 밸브 로커 암,


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 101.6
    • 길이(인치): 4
    • 높이(in): 0.5
    • 높이(mm): 12.7
    • 폭(mm): 114.3
    wheel tractor-scraper
    621E 623B 637E 651E 631E 621F 623F 627B 627F 623E 621B 657E

    wheel tractor scrapers
    621F 623E 639D 637E 657E 627E

    engine - generator set
    3412 3406C 3406B 3412C 3406

    underground articulated truck
    AE40 II AD45 AD40 AE40

    wheel-type loader
    980G 980F 980F II

    engine - industrial
    3406B 3412 G3616 G3606B G3606 G3612 G3408C G3608 G3406

    articulated dump truck
    D400E D400D D40D

    track excavators
    245D

    track type tractors
    D8N D9N D10N D8L D9L D9R D8LSA

    compactors
    836

    engine - truck
    3412 3406C 3406B 3412C 3406

    off-highway truck
    769C 768C 773B 69D 771C 772B 775B

    articulated trucks
    D350E

    cold planer
    PR-450 PR-1000 PR-1000C PR-750B

    generator
    SR4

    track-type tractor
    57H 8 8SU 58 8A 8U 59 9U 8S 9 59N 9SU D8N 10 58L 59L 9C 10U 10SU D8L 9S D8R

    15 to 18 liter
    3412 3406C 3406B 3412C 3406

    road reclaimer
    RR-250 SS-250

    wheel dozer
    824C 834U 834S 824S 834B

    wheel loaders
    980F 980C 980FII

    excavator
    245B

    earthmoving compactor
    825C 826G 836 825 825G