108-5751: 108-5751 원판 마찰
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    108-5751: 원판 마찰

    부품 번호: 108-5751
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 두께(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    motor grader
    160H NA 140H 160H 135H 12H NA 160M 2 12H ES 120 140H NA 12H 120H 140H ES 120M 135H NA 140M 2 12K 160M 3 AWD 143H 160M 120K 160H ES 12M 3 AWD 12M 3 120H NA 120M 2 163H 160K 140 140M 3 140M 120K 2 120L 120H ES 140K 12M 2 140M 3 AWD 160M 3 12M 163H NA 14L 140K 2